Successor Products
1
没有可用数据
eShop
...
系列
Han® 1A
09 10 000 9907
型号: 09 10 000 9907
Han 1A-fixing plate
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装框架
用于挂墙安装
注释
比较
型号: 09 10 000 9907
Han 1A-fixing plate
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
附件
系列
Han® 1A
附件種類
安裝框架
附件介紹
用於掛牆安裝
版本
詳細資料
使用 2 個固定螺釘 M3
材料特性
材料(附件)
聚酰胺 (PA)
顏色(附件)
黑色
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-2)
規格和認證
規格
EN 45545-2 鐵路車輛防火
IEC 61373 類別 1 B 級
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
9.8 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140572980
eCl@ss
27,440,210.00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info