登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
...
사각 커넥터
케이블 어셈블리
33 50 B30 0273 010
型号: 33 50 B30 0273 010
Han 24 B-E CA 2-lever m/- st/- PVC, 1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 B30 0273 010
Han 24 B-E CA 2-lever m/- st/- PVC, 1m
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
케이블 유형
CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey
커넥터 1
Han B Hood Top Entry LC 4 Pegs M32
Han 24 E-M-C
Han E M Crimp Contact Ag 1.5 mm²/ 16 AWG
Cable clamp M32, 13-20mm, brass, IP 68
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
Han E
®
후드/하우징 시리즈
Han
®
B
요소
케이블 어셈블리
사양
한방향 사전 조립방식
버전
케이블 길이
1 m
규격
24 B
컨택트핀 개수
24
PE 단자
예
상세설명
통전 상태에서 커플링 또는 디커플링 금지.
유자격 전기기술자에 의해서만 조립과 설치가 실행되어야 합니다.
감전에 대한 보호 기능: 간접 접촉에 대한 보호(고장 보호) 기능은 설치 시 사용자가 적절한 조치를 취할 경우, 보장되어야 합니다. 예: 접근 제한 구역(전기 기술자 및 전기 기능자만 접근 가능한 구역).
자재 특성
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140334335
eCl@ss
27,060,327.00
UNSPSC 24.0
43211600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found