配套产品
配套产品
Combinables
37
Accessories
25
Spare Part
1
Hoods/Housings
8
Inserts
28
Frames
2
型号: 19 40 024 0971
Han 24 HPR SURF, MOUNTED HOUSING
Han 24 HPR SURF, MOUNTED HOUSING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
水平出线
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
3x M25 1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 024 0971
Han 24 HPR SURF, MOUNTED HOUSING
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
37
Accessories
25
Spare Part
1
Hoods/Housings
8
Inserts
28
Frames
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 上売/底座
  • Řada krytů Han® HPR
  • Typ krytu 表面安装底座
  • Popis krytu 水平出线
Verze
  • Velikost 24 B
  • Verze 顶出线
  • Počet kabelových vstupů 4
  • Kabelový vstup
    3x M25
    1x M20
  • Způsob zajišťování 螺钉锁扣
  • Oblast použití 用于恶劣室外环境的上壳/底座
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 4 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Povrch (kryt) 粉末涂层
  • Barva (kryt) RAL 9005(乌黑)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 600 g
  • Země původu 德国
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140130272
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较