配套产品
配套产品
型号: 19 30 024 1717
Han 24B Docking Frame IP67 HTE M32
Han 24B Docking Frame IP67 HTE M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
对接式框架
后面板安装
不锈钢
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 19 30 024 1717
Han 24B Docking Frame IP67 HTE M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Type accessoire Dockingframe
  • Beschrijving van het accessoire Montage aan de achterkant
Versie
  • Grootte 24 B
  • Kabelingang 1x M32
Technische eigenschappen
  • steekcycli ≥ 10.000
  • Opmerking over de aansluitcycli steekcycli met andere HMC-componenten
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7037 (stofgrijs)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (accessoires) Roestvrij staal
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 489,5 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140407916
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421