登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
6
没有可用数据
eShop
...
Řada
Han® Ex
19 36 024 1421
型号: 19 36 024 1421
Han 24B Ex-HTE-M25 4 pegs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
双锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 024 1421
Han 24B Ex-HTE-M25 4 pegs
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
上売/底座
Řada krytů
Han® Ex
Typ krytu
上壳
Verze
Velikost
24 B
Verze
顶出线
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x M25
Způsob zajišťování
双锁扣
Oblast použití
用于爆炸危险环境的连接器
Podrobnosti
用于本安电路的简单装置
Podrobnosti
注意事项!仅与Han® Ex插芯配合使用!
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-20 ... +85 °C
Upozornění k mezní teplotě
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Okolní teplota
-20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 带电缆紧固件
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
压铸锌
Povrch (kryt)
粉末涂层
Barva (kryt)
RAL 5015(天蓝)
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
铅
镍
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
529.94 g
Země původu
中国
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140163560
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found