配套产品
配套产品
Combinables
43
饰品
7
备件
1
插芯
48
Frames
2
型号: 09 30 924 0301
Han 24B-SCP-HBM-DL
Han 24B-SCP-HBM-DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
防腐蚀
尺寸: 24 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 924 0301
Han 24B-SCP-HBM-DL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
43
饰品
7
备件
1
插芯
48
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 上壳/底座类型 Bulkhead mounted housing
  • 上壳/底座介绍 Corrosion resistant
  • Low construction
版本
  • 尺寸 24 B
  • 锁定类型 Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • 应用领域 Standard hoods/housings for industrial connectors
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm Fixing screws M4
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Aluminium die-cast
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037 (dust grey)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • 颜色(锁扣) RAL 7037 (dust grey)
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 128.333 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140165045
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466