配套产品
配套产品 新
Combinables
2
饰品
22
备件
1
上売/底座
178
型号: 09 33 024 2778
Han 24ES-Press-SMC-FI-CCT-PE Press
Han 24ES-Press-SMC-FI-CCT-PE Press

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 2778
Han 24ES-Press-SMC-FI-CCT-PE Press
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
饰品
22
备件
1
上売/底座
178
产品详情
Название
  • Категория Inserts
  • Серия Han® ES Press
  • Спецификация Cage clamp termination for PE connection
Версия
  • Метод подключения Cage-clamp termination
  • Тип 母头
  • Размер 24 B
  • Число контактов 24
  • Контакт PE 是
  • Подробные данные
    蓝色滑片
    只可用于上売/高结构的底座
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.14 ... 2.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение 500 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 600 V
  • Номинальное напряжение, согласно CSA 600 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 3 mΩ
  • Длина снятия изоляции 9 ... 11 mm
  • Момент затяжки ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) 聚碳酸酯 (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032(卵石灰)
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты) 镀银
  • Цвет (аксессуары) 蓝
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 有
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    铅
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Номер ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Законопроект 65 штата Калифорния 有
  • Законопроект 65 штата Калифорния 铅
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 100 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140186323
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522