配套产品
配套产品
Contacts
20
Combinables
5
Tools
1
备件
1
上売/底座
5
型号: 09 36 524 2602
Han 24Ex UL-M-c
Han 24Ex UL-M-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 524 2602
Han 24Ex UL-M-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
20
Combinables
5
Tools
1
备件
1
上売/底座
5
产品详情
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han® Ex
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Størrelse 24 B
  • Antal kontakter 24
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer
    Simpelt apparat til egensikre kredsløb
    Bestil crimpkontakter separat.
    kun til brug i USA
  • Detaljer BEMÆRK! Må kun bruges sammen med Han® Ex-kapper og huse!
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Tilspændingsmoment ‌1,2 Nm PE-skrue M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Begrænsende temperatur -20 ... +40 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Op til +70 °C i T4
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 72,67 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140186859
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522