配套产品
配套产品
Combinables
5
饰品
3
插芯
28
Frames
2
型号: 19 40 024 0491
Han 24HPR-HTE-M40-CL- lockable
Han 24HPR-HTE-M40-CL- lockable

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Obudowa wtyczki
Rozmiar: 24 B
Centralny rygiel zamykający (na obudowie wtyczki)
Stal nierdzewna
Wejście boczne
1x M40
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy, Odporne na korozję
Malowane proszkowo
RAL 9005 (czarny)
注释
比较
型号: 19 40 024 0491
Han 24HPR-HTE-M40-CL- lockable
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
饰品
3
插芯
28
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • 上壳/底座系列 Han® HPR
  • 上壳/底座类型 Obudowa wtyczki
Wersja
  • Rozmiar 24 B
  • Wersja Wejście boczne
  • 电缆入口数量 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M40
  • Typ blokowania Centralny rygiel zamykający (na obudowie wtyczki)
  • Zakres zastosowań Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Odlew aluminiowy
    Odporne na korozję
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (blokady) Stal nierdzewna
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 744 g
  • 原产国 Niemcy
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140831193
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较