配套产品
配套产品
Accessories
2
Spare Part
3
型号: 10 40 124 1000
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
全套
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 10 40 124 1000
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
Spare Part
3
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® HPR VarioShell
  • Typ krytu Kompletní sada
  • Popis krytu Úhlové provedení
Verze
  • Velikost 24 HPR VS
  • VarioShell úrovně 1 1x 24 B
  • VarioShell úrovně 2 1x 24 B
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
  • Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
  • Podrobnosti Dbejte návodu k instalaci.
  • Obsah balení
    Průchozí panelový kryt
    Montážní kryt
    Upevňovací šrouby
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌4 Nm Montážní kryt
    ‌12 Nm Upevňovací šrouby
    ‌12 Nm Šroub PE
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Hliníkový tlakový odlitek
    Odolnost proti korozi
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) NBR
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 1, třída B
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 3 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140175587
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较