登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
Spare Part
3
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
...
Kapper/huse
Til barske miljøforhold
10 40 124 1001
型号: 10 40 124 1001
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
全套
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 10 40 124 1001
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set1
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
Spare Part
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han
®
HPR VarioShell
Type af kappe/hus
Komplet sæt
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
Vinklet
Version
Størrelse
24 HPR VS
VarioShell niveau 1
1x 24 B
VarioShell niveau 2
1x 24 B
Låsetype
Skruelåsning
Anvendelsesområde
stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
Detaljer
Vær opmærksom på installationsvejledningen.
Pakkens indhold
panelmonteret hus
Monteringsdæksel
2 x panelmonteret hus 24 HPR forstørret
Fastgørelsesskruer
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
4 Nm Monteringsdæksel
12 Nm Fastgørelsesskruer
12 Nm PE-skrue
10 Nm panelmonteret hus 24 HPR forstørret
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP66
IP67
IP68
IP69
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt aluminium
Korrosionsbestandig
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
Pulverlakeret
Farve (kappe/hus)
RAL 9005 (dybsort)
Materiale (tætning)
NBR
Materiale (låsning)
Rustfrit stål
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61984
IEC 61373 Kategori 1 klasse B
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
3.870 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140175594
eCl@ss
27.440.202,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found