配套产品
配套产品
Accessories
21
Frames
11
型号: 19 40 024 0454
Han 24HPR-enlarged-HTE3-SCL-M32/M25
Han 24HPR-enlarged-HTE3-SCL-M32/M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 HPR enlarged
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M25 2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 024 0454
Han 24HPR-enlarged-HTE3-SCL-M32/M25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
21
Frames
11
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® HPR enlarged
  • Typ krytu Kryt
Verze
  • Velikost 24 HPR enlarged
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 3
  • Kabelový vstup
    1x M25
    2x M32
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
  • Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
  • Podrobnosti Při používání vložek Han® Standard velikosti B nebo sklopných rámečků Han-Modular® objednejte zvlášť adaptér 09400009960.
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 4 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69/IPX9K podle ISO 20653
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Hliníkový tlakový odlitek
    Odolnost proti korozi
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 767,5 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140173279
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466