11
Tools
1
饰品
1
插芯
82
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 62 003 1250
型号: 09 62 003 1250
Han 3 EMC Base Surface 1 Lever 1 Entry P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
顶出线
1x Pg 11
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): PTFE
注释
比较
型号: 09 62 003 1250
Han 3 EMC Base Surface 1 Lever 1 Entry P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
Tools
1
饰品
1
插芯
82
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie de carcasas/bases
Han
®
EMC
Tipo de carcasa/base
Base montaje superficial
Versión
Tamaño
3 A
Versión
Entrada superior
número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x Pg 11
Tipo de bloqueo
Bloqueo sencillo
Campo de aplicación
carcasas/bases para requisitos EMC estrictos
Contenidos del paquete
Pida el tornillo de obturación por separado.
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Grado de protección según IEC 60529
IP44
IP65 带密封螺栓
IP67 带密封螺栓
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
12
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
压铸锌
Superficie (carcasa/base)
未涂装
Color (carcasa/base)
未上漆
Material (junta)
PTFE
Material (bloqueo)
钢
Superficie (bloqueo)
镀锌
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la Proposición California 65
不包含
Especificaciones y homologaciones
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
82 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140073074
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found