配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
備件
1
上殼/底座
73
型号: 09 15 003 3101
Han 3 QUINTAX F-C
Han 3 QUINTAX F-C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 3 A
插针: 1, 4, 8, + 屏蔽 + 2根电源插针
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 09 15 003 3101
Han 3 QUINTAX F-C
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
備件
1
上殼/底座
73
产品详情
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han-Brid®
  • 標識 Han-Brid® Quintax 3 A
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 尺寸 3 A
  • 針數
    1
    4
    8
  • 更多插針 + 屏蔽+ 2根電源插針
  • 詳細資料 請單獨訂購壓接針。
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 極限溫度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 10 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140022577
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较