登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
饰品
11
插芯
22
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Кожухи/корпусы
For industrial applications
19 20 032 0527
型号: 19 20 032 0527
Han 32A HOOD SIDE ENTRY HC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 32 A
高结构
双锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 19 20 032 0527
Han 32A HOOD SIDE ENTRY HC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
饰品
11
插芯
22
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серии кабельных/блочных кожухов
Han A
®
Тип кабельного кожуха/корпуса
Hood
Тип
High construction
Версия
Размер
32 A
Версия
Side entry
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M32
Тип блокировки
Double locking lever
Области применения
Standard Hoods/housings for industrial applications
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
4X
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Aluminium die-cast
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Powder-coated
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 7037 (dust grey)
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Допуски:
CE
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
203 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140124936
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found