配套产品
配套产品
Accessories
6
Frames
4
型号: 19 40 134 0643
Han 34 HPR - carrier hood 4xM40
Han 34 HPR - carrier hood 4xM40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
中间壳
弯式
尺寸: 34 HPR
螺钉锁扣
不锈钢
4x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): EPDM
注释
比较
型号: 19 40 134 0643
Han 34 HPR - carrier hood 4xM40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Frames
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® HPR EasyCon
  • Tipo de capota/base Capota portante
  • Descripción de capota/base Acodado
Versión
  • Tamaño 34 HPR
  • Número de entradas de cable 4
  • Entrada de cable 4x M40
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌6 Nm Tapa de protección
    ‌1,5 Nm Aislantes
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) EPDM
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Níquel
    Naftalina
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.391 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140175440
  • eCl@ss 27.440.202,00