配套产品
配套产品
Accessories
3
Piesă de schimb
1
Frames
4
Кожухи
2
型号: 19 40 134 9923
Han 34HPR EasyCon cover 2xM40
Han 34HPR EasyCon cover 2xM40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 34 HPR
螺钉锁扣
2x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 134 9923
Han 34HPR EasyCon cover 2xM40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
3
Запасная часть
1
Frames
4
上売/底座
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Serii de carcase/prize Han® HPR EasyCon
  • Tip carcasă/priză Pokrywa montażowa
  • Descriere carcasă/priză
    dla obudów gniazd montażu powierzchniowego
    dla obudów wtyczek
Versiune
  • Mărime 34 HPR
  • Numărul de intrări de cablu 2
  • Intrare cablu 2x M40
  • Tip blocare Mocowanie śrubowe
  • Domeniu de utilizare Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌6 Nm Pokrywa montażowa
    ‌6 Nm Sworzeń dystansowy
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Odlew aluminiowy
    Odporne na korozję
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Malowane proszkowo
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (czarny)
  • Material (etanşare) NBR
  • RoHS zgodny
  • stare ELV zgodny
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Niezawarte
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Niezawarte
  • Substanţe REACH SVHC Niezawarte
  • Propunerea din California 65 de substanțe Tak
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nikiel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 544 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140175471
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较