配套产品
配套产品
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
Spare Part
1
Inserts
23
型号: 09 20 003 0330
Han 3A HBM, PA, black
Han 3A HBM, PA, black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式
尺寸: 3 A
单锁扣
聚酰胺 (PA)
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): Viton
注释
比较
型号: 09 20 003 0330
Han 3A HBM, PA, black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
Spare Part
1
Inserts
23
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han A®
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Vägginstallerat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Rak
Version
  • Storlek 3 A
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Applikationsområde Standardkabelkåpor/-chassihus för industritillämpningar
  • Leveransomfattning Beställ tätningsskruv separat.
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment ‌1 Nm Fästskruvar M3
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP44
    IP65 Med tätningsskruv
    IP67 Med tätningsskruv
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Polyamid (PA)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (tätning) Viton
  • Material (låsning) Polyamid (PA)
  • Färg (låsning) RAL 9005 (jetsvart)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) V-0
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 13,17 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140914902
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466