配套产品
配套产品
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
84
型号: 19 20 003 0430
Han 3A-HTE-M25 PC grey
Han 3A-HTE-M25 PC grey

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 003 0430
Han 3A-HTE-M25 PC grey
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
84
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han A®
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Seyyar gövde
Sürüm
  • Boyut 3 A
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M25
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
  • Uygulama Alanı Endüstriyel uygulamalar için standart seyyar gövdeler/muhafazalar
  • Paket içeriği Lütfen conta vidasını ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP44
    IP65 Conta vidalı
    IP67 Conta vidalı
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Polikarbonat (PC)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 13 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140164185
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较