配套产品
配套产品
Combinables
16
Accessories
4
Piesă de schimb
1
Inserţii
84
型号: 19 20 003 0415
Han 3A HTE, plastic (7-12mm)
Han 3A HTE, plastic (7-12mm)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 003 0415
Han 3A HTE, plastic (7-12mm)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Accessories
4
Piesă de schimb
1
Inserţii
84
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 上壳/底座介绍 集成电缆紧固件
版本
  • 尺寸 3 A
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x 集成
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于工业应用的标准上壳/底座
  • 包装内容 请单独订购密封螺钉。
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 带密封螺栓
    IP67 带密封螺栓
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • 电缆直径 7 ... 12 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(上売/底座) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 2 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140164154
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较