配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
1
插芯
4
型号: 09 62 003 0803
Han 3EMC Base Angled 1 stainless lever
Han 3EMC Base Angled 1 stainless lever

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
弯式
尺寸: 3 A
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 003 0803
Han 3EMC Base Angled 1 stainless lever
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
1
插芯
4
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® EMC
  • 후드/하우징 타입 벌크헤드 장착형 하우징
  • 후드/하우징 설명 앵글형
버전
  • 규격 3 A
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야 보다 높은 EMC 요건을 위한 후드/하우징
  • 패키지 내용 마개 나사는 별도 주문하십시오.
기술적 특성
  • 조임 토크 ‌1 Nm 고정 나사 M3
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP44
    IP65 봉인나사
    IP67 봉인나사
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급 12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 비코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) 비도장
  • 재료 (실) NBR
  • 재료 (잠금장치) 스테인리스 강
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 50 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140171466
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466