配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
12
Spare Part
3
Inserts
75
型号: 19 40 003 0953
Han 3HPR angled hous. long version M25
Han 3HPR angled hous. long version M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
长版, 底部封闭, 用于固定螺钉的标准盲孔
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
黑色镀铬
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 003 0953
Han 3HPR angled hous. long version M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
12
Spare Part
3
Inserts
75
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR
  • Type af kappe/hus Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
    Lang version
    Bund lukket
    Blindhul med gevind til fastgørelsesskruer
Version
  • Størrelse 3 A
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M25
  • Låsetype Skruelåsning
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
  • Detaljer
    Ved brug af indsatserne i Han® Q- og Han A®-serien skal tætningen på indsatsen fjernes. Indsatsens tætningsskrue skal erstattes af kappens/husets tætningsskrue.
    Ved brug af de vinklede chassis-/sokkel-huse med gennemgående huller i monteringsflangerne skal kunden sørge for, at fastgørelsesskruerne er korrekt tætnet fra husets inderside.
  • Pakkens indhold Med tætningsskrue
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ‌0,5 Nm Fastgørelsesskrue med M3-indsats
  • Tilspændingsmoment (skruelåsning) ‌ 2 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Sort krombelægning
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning) NBR
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 219 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140129344
  • eCl@ss 27.440.202,00