配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
2
Tools
1
Accessories
4
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
529
型号: 09 31 006 3101
Han 6 HsB-SMC-FI-CRT
Han 6 HsB-SMC-FI-CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌35 A
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 31 006 3101
Han 6 HsB-SMC-FI-CRT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
2
Tools
1
饰品
4
备件
1
上売/底座
529
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han® HsB
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost 16 B
  • Počet kontaktů 6
  • Kontakt PE Ano
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 16 ... AWG 8
  • Jmenovitý proud ‌ 35 A
  • Jmenovité napětí vodič-země 400 V
  • Jmenovité napětí vodič-vodič 690 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Jmenovité napětí podle CSA 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Utahovací moment ‌2 Nm Šroub PE M5
  • Recommended screw driver PH2
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 66,9 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140186408
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® HsB
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较