配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
2
Tools
1
饰品
4
备件
1
上売/底座
529
型号: 09 31 006 3001
Han 6 HsB-SMC-MI-CRT
Han 6 HsB-SMC-MI-CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌35 A
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 31 006 3001
Han 6 HsB-SMC-MI-CRT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
2
Tools
1
饰品
4
备件
1
上売/底座
529
产品详情
Identificatie
  • Categorie 插芯
  • Serie Han® HsB
Versie
  • Aansluitmethode 压接针
  • Geslacht 公头
  • Grootte 16 B
  • Aantal contacten 6
  • PE-contact
  • Details 请单独订购压接针。
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 1.5 ... 10 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 16 ... AWG 8
  • Nominale stroom ‌ 35 A
  • Nominale spanning geleider-aarde 400 V
  • Nominale spanning geleider-geleider 690 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Nominale spanning conform CSA 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Aanhaalkoppel ‌2 Nm PE 螺钉 M5
  • Recommended screw driver PH2
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 聚碳酸酯 (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032(卵石灰)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 60.55 g
  • Land van herkomst 罗马尼亚
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140186392
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® HsB
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较