配套产品
配套产品
型号: 33 50 A20 0270 030
Han 6B-E CA lever f/- st/- PVC, 3m
Han 6B-E CA lever f/- st/- PVC, 3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 A20 0270 030
Han 6B-E CA lever f/- st/- PVC, 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Han E®
  • Řada krytů Han® B
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
Verze
  • Délka kabelu 3 m
  • Velikost 6 B
  • Počet kontaktů 6
  • Kontakt PE Ano
  • Podrobnosti
    Nespojovat a nerozpojovat pod napětím.
    Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
    Ochrana proti úrazu elektrickým proudem: Ochrana před nepřímým dotykem (ochrana proti chybám) musí být zajištěna vhodnými opatřeními přijatými uživatelem při instalaci, například prostorem s omezeným přístupem (prostor přístupný pouze osobám znalým v elektrotechnice a osobám s elektrotechnickým zaškolením).
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Olovo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140333864
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较