登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
44
Accessories
15
Inserts
25
Frames
2
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Kryty
Pro průmyslové aplikace
19 30 006 0596
型号: 19 30 006 0596
Han 6B-HTE/HSE-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 6 B
高结构
单锁扣
顶/侧出线
1x M25 1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 006 0596
Han 6B-HTE/HSE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
44
Accessories
15
Inserts
25
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
上売/底座
Řada krytů
Han
®
B
Typ krytu
上壳
Typ
高结构
Verze
Velikost
6 B
Verze
顶/侧出线
Počet kabelových vstupů
2
Kabelový vstup
1x M25
Způsob zajišťování
单锁扣
Oblast použití
用于工业连接器的标准上売/底座
技术参数
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP66
IP67
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
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
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
30 g
Země původu
德国
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140164338
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found