配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
2
插芯
6
型号: 19 36 506 1440
HAN 6EX UL-HTE-M20
HAN 6EX UL-HTE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 506 1440
HAN 6EX UL-HTE-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
2
插芯
6
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® Ex
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
Version
  • Storlek 6 B
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M20
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Applikationsområde Kontaktdon för explosionsfarliga miljöer
  • Detaljer
    Enkel apparat för självsäkra kretsar
    endast avsedd för USA
  • Detaljer OBSERVERA! Får endast användas med Han® Ex insatser!
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -20 ... +85 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Omgivningstemperatur -20 ... +40 °C Upp till +70 °C i T4
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 Med kabelförskruvning
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 5015 (himmelsblå)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 251 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140181489
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466