配套产品
配套产品
Combinables
13
饰品
17
备件
1
插芯
22
Frames
2
型号: 19 37 006 1295
Han 6M-HSM2-SL-C-M20
Han 6M-HSM2-SL-C-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带金属保护盖
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
不锈钢
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 37 006 1295
Han 6M-HSM2-SL-C-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
饰品
17
备件
1
插芯
22
Frames
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® M
  • Tipo de carcaça/base Base de montagem em superfície
  • Descrição da carcaça/base Com tampa metálica
  • Tipo Construção baixa
Versão
  • Tamanho 6 B
  • Versão Entrada lateral
  • Número de entradas de cabos 2
  • Entrada de cabo 2x M20
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para ambientes ásperos
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Material (vedação) FPM
  • Material (trava) Aço inox
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 250,2 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140171060
  • eCl@ss 27.440.202,00