登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
Серия
Модульный соединитель Han-Modular®
...
Module
Power 16 A ... 400 A
09 14 002 3043
型号: 09 14 002 3043
Han 70A crimp module, male PA
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
70 A 模块
单模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: 70 A
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
型号: 09 14 002 3043
Han 70A crimp module, male PA
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Modules
Серия
Han-Modular®
Тип модуля
Han
®
70 A module
Размер модуля
Single module
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Тип
Male
Число контактов
2
Подробные данные
Please order crimp contacts separately.
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
6 ... 25 mm²
Наружный диаметр провода
≤11.5 mm
Номинальный ток
70 A
Номинальное напряжение
1,000 V
Номинальное импульсное напряжение
8 kV
Степень загрязнения
3
Номинальное напряжение согласно CSA
600 V
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamide (PA)
Цвет (контактная вставка)
Black
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
2
Вес нетто
11 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140495562
eCl@ss
27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info