配套产品
配套产品
Combinables
24
饰品
1
备件
2
插芯
89
型号: 09 20 003 0120
Han A BASE SCREW THERMOPLASTIC
Han A BASE SCREW THERMOPLASTIC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
尺寸: 3 A
单锁扣
1x Pg 13.5
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 20 003 0120
Han A BASE SCREW THERMOPLASTIC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
24
饰品
1
备件
2
插芯
89
产品详情
标识
  • 类别 Gehäuse
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 上壳/底座类型 Einschraubgehäuse
Ausführung
  • 尺寸 3 A
  • 电缆入口数量 1
  • Kabeleingang 1x Pg 13,5
  • 锁定类型 Längsbügel
  • Anwendungsgebiet Standardgehäuse für industrielle Anwendungen
  • 包装内容 Dichtschraube separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP44
    IP65 mit Dichtschraube
    IP67 mit Dichtschraube
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Polycarbonat (PC)
  • Farbe Gehäuse RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 17 g
  • 原产国 Rumänien
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140038387
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466