登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
18
Piesă de schimb
1
Inserţii
15
Frames
1
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Carcase / prize
For industrial applications
19 20 010 0290
型号: 19 20 010 0290
Han 10A-HSM-HC 1 Lever 2xM20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: 10 A
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 010 0290
Han 10A-HSM-HC 1 Lever 2xM20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
18
Piesă de schimb
1
Inserţii
15
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Hoods / Housings
Serii de carcase/prize
Han A
®
Tip carcasă/priză
Surface mounted housing
Tip
Low construction
Versiune
Mărime
10 A
Versiune
Side entry
Numărul de intrări de cablu
2
Intrare cablu
2x M20
Tip blocare
Single locking lever
Han-Easy Lock
®
Yes
Domeniu de utilizare
Standard Hoods/housings for industrial applications
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
For use as a connector according to IEC 61984.
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Aluminium die-cast
Suprafaţă (carcasă/priză)
Powder-coated
Culoare (carcasă/priză)
RAL 7037 (dust grey)
Material (blocare)
Polycarbonate (PC)
Stainless steel
Culoare (blocare)
RAL 7037 (dust grey)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare)
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Nickel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Omologări
CE
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
15 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140124653
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found