配套产品
配套产品
Combinables
16
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
86
型号: 09 20 003 1750
Han A Hood Coupler 1 Lever PG 11
Han A Hood Coupler 1 Lever PG 11

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x Pg 11
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 20 003 1750
Han A Hood Coupler 1 Lever PG 11
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
86
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Kapper/huse
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han A®
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kabel til kabelhus
Sürüm
  • Boyut 3 A
  • Sürüm Indføring fra oven
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x Pg 11
  • Kilitleme tipi Enkelt låsebøjle
  • Uygulama Alanı Standard stikhuse/chassis-/sokkel-huse til industrielle anvendelser
  • Paket içeriği Bestil tætningsskruen separat.
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP44
    IP65 Med tætningsskrue
    IP67 Med tætningsskrue
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu 12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Trykstøbt zink
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Pulverlakeret
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7037 (støvgrå)
  • Malzeme (kilitleme) Stål
  • Yüzey (kilitleme) Forzinket
  • RoHS overensstemmende
  • ELV durumu overensstemmende
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Ikke indeholdt
  • REACH SVHC maddeleri Ikke indeholdt
  • California Önerme 65 madde Ikke indeholdt
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 60 g
  • Menşei ülkesi Rumænien
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140038813
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较