配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
11
Inserts
22
型号: 19 20 032 1521
Han A HOOD SIDE ENTRY LC
Han A HOOD SIDE ENTRY LC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 32 A
低结构
双锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 19 20 032 1521
Han A HOOD SIDE ENTRY LC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
饰品
11
插芯
22
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han A®
  • Type af kappe/hus Stikhus
  • Type Lav konstruktion
Version
  • Størrelse 32 A
  • Version Sideindføring
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M25
  • Låsetype Dobbelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde Standard stikhuse/chassis-/sokkel-huse til industrielle anvendelser
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt aluminium
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 7037 (støvgrå)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 40 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140124950
  • eCl@ss 27.440.202,00