配套产品
配套产品
Combinables
16
Accessories
4
교체 부품
1
인서트
84
型号: 09 20 003 0427
Han A Hood Top Entry 2 Pegs PG 11 Black
Han A Hood Top Entry 2 Pegs PG 11 Black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
후드
검정색
규격: 3 A
싱글 잠금 레버
톱 엔트리
1x Pg 11
재료 (후드/하우징): 폴리카보네이트 (PC)
RAL 9005 (제트 블랙)
注释
比较
型号: 09 20 003 0427
Han A Hood Top Entry 2 Pegs PG 11 Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Accessories
4
备件
1
插芯
84
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han A®
  • 후드/하우징 타입 후드
  • 후드/하우징 설명 검정색
버전
  • 규격 3 A
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x Pg 11
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야 산업 어플리케이션에 적합한 표준형 후드/하우징
  • 패키지 내용 마개 나사는 별도 주문하십시오.
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP44
    IP65 봉인나사
    IP67 봉인나사
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 12 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140038561
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较