配套产品
配套产品
Combinables
23
Accessories
1
Spare Part
4
插芯
43
Frames
2
型号: 09 30 024 0296
Han B Base Surface HC 1 Lever Thermoplas
Han B Base Surface HC 1 Lever Thermoplas

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 24 B
高结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
2x Pg 29
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 024 0296
Han B Base Surface HC 1 Lever Thermoplas
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
饰品
1
备件
4
插芯
43
Frames
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® B
  • Typ krytu Panelový kryt
  • Popis krytu S krytem z termoplastu
  • Typ Vysoká konstrukce
Verze
  • Velikost 24 B
  • Verze Boční vstup
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 2x Pg 29
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Han-Easy Lock® Ano
  • Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové konektory
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Aluminium die-cast
  • Povrch (kryt) Powder-coated
  • Barva (kryt) RAL 7037 (dust grey)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 7037 (prachová šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Číslo ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Nickel
    Naphthalene
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 464 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140046764
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466