45
饰品
6
备件
3
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 30 024 1230
型号: 09 30 024 1230
Han B BASE SURFACE LC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: 24 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 024 1230
Han B BASE SURFACE LC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
45
饰品
6
备件
3
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Hoods / Housings
上壳/底座系列
Han
®
B
上壳/底座类型
Surface mounted housing
型
Low construction
版本
尺寸
24 B
版本
Side entry
电缆入口数量
1
出线孔
1x Pg 21
锁定类型
Double locking lever
Han-Easy Lock
®
Yes
应用领域
Standard hoods/housings for industrial connectors
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
For use as a connector according to IEC 61984.
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
Aluminium die-cast
表面(上壳/底座)
Powder-coated
颜色(上売/底座)
RAL 7037 (dust grey)
材料(密封件)
NBR
材料(锁扣)
Polycarbonate (PC)
Stainless steel
颜色(锁扣)
RAL 7037 (dust grey)
材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Nickel
Naphthalene
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
230 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140047501
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found