Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
44
饰品
18
插芯
22
Frames
2
Osanumero: 19 30 006 1540
Han B Hood Side Entry LC 2pegs M20
Han B Hood Side Entry LC 2pegs M20

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Hood, Size: 6 B, Low construction, Single locking lever, Side entry, 1x M20, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 7037 (dust grey), Degree of protection: IP65, IP66, IP67
Notes
Compare
Load in configurator
Osanumero: 19 30 006 1540
Han B Hood Side Entry LC 2pegs M20
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
44
饰品
18
插芯
22
Frames
2
tuotteen yksityiskohdat
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® B
  • Type af kappe/hus Stikhus
  • Type Lav konstruktion
Version
  • Størrelse 6 B
  • Version Uscita laterale
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M20
  • Låsetype Aggancio a leva singola
  • Anvendelsesområde Custodie standard per connettori industriali
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Pressofusione d’alluminio
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Verniciatura a polvere
  • Farve (kappe/hus) RAL 7037 (grigio polvere)
  • RoHS Conforme
  • ELV-status Conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Non incluso
  • REACH BILAG XIV-stoffer Non incluso
  • REACH SVHC-stoffer Non incluso
  • California Proposition 65 stoffer Non incluso
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 21,4 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140125186
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare