登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
饰品
2
插芯
4
没有可用数据
eShop
...
Serie
Han® Ex
19 36 010 1520
型号: 19 36 010 1520
Han B Side Entry LC M20 Exi_for DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
双锁扣
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 010 1520
Han B Side Entry LC M20 Exi_for DL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
2
插芯
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie di custodie fisse e volanti
Han® Ex
Tipo di custodia
Custodia
Versione
Taglia
10 B
Versione
Uscita laterale
Numero di ingressi per cavi
1
Uscita cavo metrica
1x M20
Tipi di aggancio
Aggancio a doppia leva
Settori di applicazione
Connettori per ambienti a rischio esplosioni
Dettagli applicativi
Apparecchiatura semplice per circuiti intrinsecamente sicuri
Dettagli applicativi
ATTENZIONE! Utilizzare esclusivamente con inserti Han® Ex !
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-20 ... +85 °C
Nota sulla temperatura limite
Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Temperatura ambiente
-20 ... +40 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 Con serracavo
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie)
Verniciatura a polvere
Colore (custodie)
RAL 5015 (blu cielo)
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
385 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140181588
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found