配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Accessories
1
型号: 09 93 003 0301
Han® Board PCB 3+PE lever 7, 62 Crimp
Han® Board PCB 3+PE lever 7, 62 Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
黑色
额定电流: ‌32 A
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
注释
比较
型号: 09 93 003 0301
Han® Board PCB 3+PE lever 7, 62 Crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han® Board
  • Element Kontaktinsatser
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hona
  • Antal kontakter 3
  • PE-kontakt Ja
  • Låsningstyp Snäpplåsning
  • Detaljer
    Beställ krimpkontakter separat.
    Beställ kodningsstift separat.
  • Detaljer
    Den här kontaktinsatsen är ett friliggande kontaktdon enligt IEC 61984. I detta fall måste skyddet mot elstöt tillhandahållas av användarens installationsmetoder.
    Kontaktinsatser får inte tillkopplas eller frånkopplas då de står under elektrisk last.
    Kontaktinsatser får inte kraftsättas då de är urkopplade.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • Märkström ‌ 32 A
  • Märkström Den strömbärande kapaciteten beror i huvudsak på vilket kretskort som används, ledararean som används och den specifika installationssituationen.
  • Märkspänning ledare-jord 480 V
  • Märkspänning ledare-ledare 830 V
  • Nominell impulsspänning 6 kV
  • Föroreningsgrad 2
  • Begränsande temperatur
    -25 ... +125 °C
    -5 ... +65 °C Vid hopkoppling eller isärkoppling
  • Matningscykler ≥ 75
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
  • Kretskortstjocklek ‌2.2 mm ±10 %
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 28
  • Nettovikt 10,618 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85340090
  • GTIN 5713140186705
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522