配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
7
型号: 09 12 002 2701
Han Brid-Female-plc Cu-Bus-Module (G)
Han Brid-Female-plc Cu-Bus-Module (G)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + 4根10A电气插针+可选PE
注释
比较
型号: 09 12 002 2701
Han Brid-Female-plc Cu-Bus-Module (G)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
7
产品详情
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han-Brid®
  • Identifikation Han-Brid® Cu
  • Specifikation Hybrid Field bus-konnektor
Version
  • Køn Hun
  • Størrelse 3 A
  • Antal kontakter 2
  • yderligere kontakter + 4 elektriske kontakter 10 A + ekstraudstyr til PE
  • Detaljer
    Enhedssside
    Øverste del, belastet
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Nominel spænding 50 V
  • Nominel impulsspænding 0,8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 6,24 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140016606
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Brid®
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较