Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
2
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
73
Part number: 09 15 003 3102
Han-Brid Quintax F snap-fit
Han-Brid Quintax F snap-fit

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Crimpterminering
Hun
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Størrelse: 3 A
Kontakter: 1, 4, 8, + afskærmning + 2 effektkontakter
Ledertværsnit: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Part number: 09 15 003 3102
Han-Brid Quintax F snap-fit
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
2
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
73
Product Details
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han-Brid®
  • Identifikation Han-Brid® Quintax 3 A
  • Specifikation
    Snap-in-låse
    snap-fit
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Størrelse 3 A
  • Antal kontakter
    1
    4
    8
  • yderligere kontakter + afskærmning + 2 effektkontakter
  • Detaljer Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 8,5 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140186651
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare