配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 97 00 000 6335
Han C-SMC-male contact-crimp-Ag 10mm²_sh
Han C-SMC-male contact-crimp-Ag 10mm²_sh

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤40 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
注释
比较
型号: 97 00 000 6335
Han C-SMC-male contact-crimp-Ag 10mm²_sh
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han® C
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 10 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 8
  • Rated current ≤ 40 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 11.5 mm
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2.028 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713141101400
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较