配套产品
配套产品
Kontakte
5
Steckpartner
2
Werkzeuge
2
Zubehör
1
Gehäuse
88
Rahmen
25
型号: 09 14 003 3004
Han C module, crimp-M (two part; 4,5,6)
Han C module, crimp-M (two part; 4,5,6)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® C module
Single module
for increased tensile stress
Crimp termination
Male
Contacts: 3
Conductor cross-section: 1.5 ... 10 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 09 14 003 3004
Han C module, crimp-M (two part; 4,5,6)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
2
Tools
2
饰品
1
上売/底座
88
Frames
25
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Module
  • Baureihe Han-Modular®
  • Modultyp Han® C Modul
  • Modulgröße Einzelmodul
  • Modulbeschreibung für erhöhte Kabelzuganforderung
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Kontaktanzahl 3
  • Kontaktkennzeichnung 4 ... 6
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • Aderaußendurchmesser
    ≤4,8 mm
    4,8 ... ‌6 mm Abisolierlänge 18 mm
    6 ... ‌7,5 mm Abisolierlänge 18 mm und eingeschränkte Kontaktdemontage
  • Bemessungsstrom ‌ 40 A
  • Bemessungsspannung 500 V
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsstrom nach UL 32 A
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Abisolierlänge
    9,5 mm
    18 mm Aderaußendurchmesser > 4,8 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 10.000
  • Hinweis zu den Steckzyklen Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 2
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 14 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较