配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
3
插蕊
23
型号: 19 12 008 0528
Han Compact - GS - M25
Han Compact - GS - M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
用于标准电缆紧固件, 带独立接地针, 用于所有Han-Compact®尺寸的插芯
尺寸: Han-Compact®
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 12 008 0528
Han Compact - GS - M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
3
插蕊
23
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Compact®
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 上壳/底座介绍
    用于标准电缆紧固件
    带独立接地针
    用于所有Han-Compact®尺寸的插芯
版本
  • 尺寸 Han-Compact®
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M25
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于更高EMC要求的上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E 12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 108.667 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140124196
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较