14
饰品
5
备件
1
上売/底座
470
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流高达 16 A
09 33 010 2601 XL
型号: 09 33 010 2601 XL
Han 10 E STI-S
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 33 010 2601 XL
Han 10 E STI-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
饰品
5
备件
1
上売/底座
470
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Binnenwerken
Serie
Han E
®
Versie
Aansluitmethode
Schroefaansluiting
Geslacht
Mannelijk
Grootte
10 B
Met draadbescherming
是
Aantal contacten
10
PE-contact
是
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0.75 ... 2.5 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 18 ... AWG 14
Nominale stroom
16 A
Nominale spanning
500 V
Nominale impulsspanning
6 kV
Mate van verontreiniging
3
Nominale spanning conform UL
600 V
Nominale spanning conform CSA
600 V
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Contactweerstand
≤ 1 mΩ
Striplengte
7.5 mm
Aanhaalkoppel
0.5 Nm 插针螺钉M3
0.5 Nm M3固定螺栓
1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver
PH1
PH2
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
聚碳酸酯 (PC)
Kleur (insteekstuk)
RAL 7032(卵石灰)
Materiaal (contacten)
铜合金
Oppervlak (contacten)
镀银
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS-uitzonderingen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
有
REACH SVHC Stoffen
铅
ECHA SCIP-nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
铅
镍
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
250
Nettogewicht
60 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140185951
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found