登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
536
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Monoblok-indsatser
...
Til industrielle applikationer
Strømstyrker op til 16 A
09 33 024 2701
型号: 09 33 024 2701
Han 24 E BU-S
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 2701
Han 24 E BU-S
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
9
Ricambio
1
Custodie
536
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Indsatser
Serier
Han E
®
Version
Termineringsmetode
Skrueterminering
Køn
Hun
Størrelse
24 B
Med ledningsbeskyttelse
Ja
Antal kontakter
24
PE-kontakt
Ja
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,75 ... 2,5 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 18 ... AWG 14
Nominel strøm
16 A
Nominel spænding
500 V
Nominel impulsspænding
6 kV
Forureningsgrad
3
Nominel spænding i henhold til UL
600 V
Nominel spænding i henhold til CSA
600 V
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Kontaktmodstand
≤ 1 mΩ
Afisoleringslængde
7,5 mm
Tilspændingsmoment
0.5 Nm 插针螺钉M3
0.5 Nm M3固定螺栓
1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver
PH1
PH2
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
聚碳酸酯 (PC)
Farve (indsats)
RAL 7032(卵石灰)
Materiale (kontakter)
铜合金
Overflade (kontakter)
镀银
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS-undtagelser
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
铅
ECHA SCIP-nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
铅
镍
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Godkendelser
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
12,3 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140571860
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
下载
Industrial Connectors Han®