配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
2
备件
1
上売/底座
42
型号: 09 33 006 4726
Han E AV 06 POS. F INSERT TERM.
Han E AV 06 POS. F INSERT TERM.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
端子连接器
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.2 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 006 4726
Han E AV 06 POS. F INSERT TERM.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
2
备件
1
上売/底座
42
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han E® AV
  • Eleman Terminal bloğu konnektörü
  • Teknik özellikler
    Sol el versiyonu
    Tekli kontur (SK)
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Vidalı sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut 6 B
  • Kontak sayısı 6
  • PE kontağı Evet
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,2 ... 2,5 mm²
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 500 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 600 V
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 4 mΩ
  • Sıkma torku
    ‌0,5 Nm Kontak vidası M3
    ‌0,5 Nm Sabitleme vidaları M3
  • Recommended screw driver PH2
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 104 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140050945
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较