登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Kappen / behuizingen
Voor industriële toepassingen
09 62 040 0540
型号: 09 62 040 0540
Han EMC 40 HOOD SIDE ENTRY PG 21
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
边出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
型号: 09 62 040 0540
Han EMC 40 HOOD SIDE ENTRY PG 21
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Series van de kappen/behuizingen
Han
®
EMC
Type kap/behuizing
Kap
Versie
Grootte
16 B
Versie
Ingang zijkant
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x Pg 21
Vergrendelingstype
Schroefvergrendeling
Toepassingsgebied
Kappen/behuizingen voor hogere EMC-vereisten
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
4
12
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Aluminium gegoten
Oppervlak (kap/behuizing)
Niet-gecoat
Kleur (kap/behuizing)
Niet-geverfd
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Goedkeuringen
CE
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
289,4 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140073548
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found