备件
1
上売/底座
197
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流高达 16 A
09 33 024 2672
型号: 09 33 024 2672
Han ESS 24 POS. M INSERT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
笼式弹片接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 2672
Han ESS 24 POS. M INSERT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
10
Tools
1
Accessories
9
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
197
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
インサート
製品シリーズ
Han
®
ESS
バージョン
結線方式
ケージクランプ端子
ジェンダー
オス
サイズ
24 B
コンタクト数
24
PEコンタクト
はい
詳細
コンタクトあたり2端子
高背タイプフード/ハウジング専用
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.14 ... 2.5 mm²
導体断面積 (AWG)
AWG 26 ... AWG 14
定格電流
16 A
定格電圧
500 V
定格サージ電圧
6 kV
汚染度
3
定格電圧、UL準拠
600 V
定格電圧、CSA準拠
600 V
絶縁抵抗
>10
10
Ω
接触抵抗
≤ 3 mΩ
ストリップ 長さ
9 ... 11 mm
締付けトルク
1.2 Nm PEネジ M4
Recommended screw driver
PH2
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
嵌合回数
≥ 500
材質
材質 (インサート)
ポリカーボネート (PC)
カラー(インサート)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
銀メッキ
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
仕様および認証
仕様
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
認証
DNV GL
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
160 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140571884
eCl@ss
27,440,205.00
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
下载
Industrial Connectors Han®