登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
288
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Endüstriyel uygulamalar için
19 41 006 6723
型号: 19 41 006 6723
Han-Eco Mod.6-HCC-M40-reinforced levers
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
强化锁扣
尺寸: 6 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 41 006 6723
Han-Eco Mod.6-HCC-M40-reinforced levers
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
288
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han-Eco® Modular
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Kablodan kabloya muhafaza
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
Güçlendirilmiş kilitleme mandalları
Sürüm
Boyut
6 B
Modül yuvaları
3
Sürüm
Üstten girişli
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x M40
Kilitleme tipi
Çift kilitleme kolu
Uygulama Alanı
Endüstriyel uygulamalar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
Tekrar kilitleme sayısı
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Poliamid (PA)
Fiberglas takviyeli
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (conta)
NBR
Renk (conta)
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (kilitleme)
Poliamid (PA)
Fiberglas takviyeli
Renk (kilitleme)
RAL 9005 (jet siyah)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları)
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61984
EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
135 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140830318
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found